SE-P70-1250 PAKKET GUMMI PROFIL 1,25M
SE-P70-1250 PAKKET GUMMI PROFIL 1,25M
Produkttypebetegnelse: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
uden | Profil, ubetrukket |
C | Profil, dækket |
(2) | |
uden | Materiale: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiale: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Længde 1250 mm |
2500 | Længde 2500 mm |
5000 | Længde 5000 mm (kun til profil, ubetrukket) |
10000 | Længde 10000 mm (kun til profil, ubetrukket) |
- Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
- Ufølsom overfor miljøtilstande
- ca. 70 mm høj (inkl. aluprofi)l
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SE-P70-1250 PAKKET GUMMI PROFIL 1,25M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101172169 |
EAN (European Article Number) |
4030661300252 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Et sikkerhedskantsystem består af individuelle komponenter. Komponenterne skal bestilles separat. Eksempel: |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13850 |
Modstandsdygtig overfor permanent deformation |
godt |
Materiale modstand (Syre) |
godt |
Materiale til gummiprofilen |
EPDM, 65 Shore A |
Bemærk (materiale til gummiprofilen) |
International forkortelse: EPDM, 65 Shore A Kemisk navn : Ethen-propylene terpolymer |
Farve på kontaktelementet |
Sort |
Bruttovægt |
710 g |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
1.250 mm |
Bredde |
30 mm |
Bredde, minimum |
400 mm |
Bredde, maksimum |
10.000 mm |
Højde, cirka |
70 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Material temperature resistance (short-term) |
-50 ... +170 °C |
Material temperature resistance (long-term) |
-30 ... +140 °C |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Hvis en højere modstand kræves, så vælg sikkerhedskantsprofiler med 20 µm plastikovertræk. Overtrækket må kun anvendes til lave mekaniske belastninger. |
Info - Modstand over for kemikalier
Materiale modstand (Brændstof) |
lav |
Materiale modstand (Opløsningsmiddel) |
lavt til tilfredsstillende |
Materiale modstand (Olie) |
lav |
Materiale modstand (Ozon) |
fremragende |
Materiale modstand (Modstand ved 20°C) |
godt |
Materiale modstand (Vejr) |
fremragende |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Monterings- og tilslutningsinstrukser
TÜV-certifikation
Diragram
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.09.2025 23.20