To-hånds kontrolpaneler
SEPK 02.0
- Kunstof hus
- 2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 55 mm
- 1 Nødstopsknap i termoplastudgave
- Stander og vægmontering mulig
- 2 delvist hus
SEPG 05.3
- sprøjtestøbning med lette legeringer
- 2 delvist hus
- Stander og vægmontering mulig
- Ergonomisk operation
- Klemliste- og relæmontage i inderdelen mulig
- Betjeningsfelt egnet til at tage mindst 8 ekstra signal- og kommandoenheder
- Huller under afdækningen og midterhus Ø = 22,3 mm
SEP 09.0
- Aluminiumshus
- med aftageligt aluminiumsdæksel på undersiden
- for særskilt montering af steldelene for tohåndsbetjening
Anvendelsesområde:
To-håndskontrolpaneler er ikke-separerende beskyttelsesenheder. Generelt sikrer de placeringen af begge hænder på en maskinoperatør, der giver et kontrolsignal til en bevægelse, der kan være farlig. To-håndskontrolpaneler sikrer således, at operatøren undgår at gribe ind i farlige bevægelsesprocesser, når en maskine eller et anlæg er startet.
Anvendelsesområderne inkluderer metalpresser, metalforarbejdning, pulvermetallurgi, print- og papirbehandlingsmaskiner, skæremaskiner og lignende metalbearbejdningsmaskiner, såvel som maskineri i gummi-, plastik- og kemiindustrien.
To-håndskontrolpaneler er de foretrukne beskyttelsessystemer for brug i opsætningarbejde og enkelttakt-operationer for foder og bortskaffelsesprocesser.
Yderligere information om brugen af to-håndskontrolpaneler og deres evaluering gives i EN 574.
For at kunne opnå kategori 0 iflg. EN 60204-1 kræves en downstream-signalanalyse. Sikkerhedsmoduler til sikker analyse af signaler på to-håndskontrolpulten og nødstopkommandoenheden findes i kapitel xx.
Opbygning og funktion:
To-håndskontrolpaneler er beskyttelsesanordninger, hvorved det er nødvendigt at betjene dem med begge hænder samtidigt. Hænderne holdes væk fra fareområdet i kraft af den tvungne placering af begge hænder. For at starte og fortsætte driften af en maskine eller et anlæg, der kan være farlig, kontrolleres placeringen af hænderne så længe faren er tilstede.
Alle to-håndskontrolpulte er udstyret med en nødstoptaste iht. EN ISO 13850. Der er også afskærmninghætter over driftselementerne, der forhindrer simpel manipulering af beskyttelsesfunktionen med f.eks. hænder, albuer, mave, hofter, lår eller knæ.
Kontrolteknisk, dvs. mht. deres sikkerhedstekniske ydelse, skelnes der iht. EN 574 mellem forskellige typer to-håndkontakter. Her afhænger valget af type af analysen og dennes risikovurdering.
To-håndskontrolpaneler er ikke-separerende beskyttelsesenheder. Generelt sikrer de placeringen af begge hænder på en maskinoperatør, der giver et kontrolsignal til en bevægelse, der kan være farlig. To-håndskontrolpaneler sikrer således, at operatøren undgår at gribe ind i farlige bevægelsesprocesser, når en maskine eller et anlæg er startet.
Anvendelsesområderne inkluderer metalpresser, metalforarbejdning, pulvermetallurgi, print- og papirbehandlingsmaskiner, skæremaskiner og lignende metalbearbejdningsmaskiner, såvel som maskineri i gummi-, plastik- og kemiindustrien.
To-håndskontrolpaneler er de foretrukne beskyttelsessystemer for brug i opsætningarbejde og enkelttakt-operationer for foder og bortskaffelsesprocesser.
Yderligere information om brugen af to-håndskontrolpaneler og deres evaluering gives i EN 574.
For at kunne opnå kategori 0 iflg. EN 60204-1 kræves en downstream-signalanalyse. Sikkerhedsmoduler til sikker analyse af signaler på to-håndskontrolpulten og nødstopkommandoenheden findes i kapitel xx.
Opbygning og funktion:
To-håndskontrolpaneler er beskyttelsesanordninger, hvorved det er nødvendigt at betjene dem med begge hænder samtidigt. Hænderne holdes væk fra fareområdet i kraft af den tvungne placering af begge hænder. For at starte og fortsætte driften af en maskine eller et anlæg, der kan være farlig, kontrolleres placeringen af hænderne så længe faren er tilstede.
Alle to-håndskontrolpulte er udstyret med en nødstoptaste iht. EN ISO 13850. Der er også afskærmninghætter over driftselementerne, der forhindrer simpel manipulering af beskyttelsesfunktionen med f.eks. hænder, albuer, mave, hofter, lår eller knæ.
Kontrolteknisk, dvs. mht. deres sikkerhedstekniske ydelse, skelnes der iht. EN 574 mellem forskellige typer to-håndkontakter. Her afhænger valget af type af analysen og dennes risikovurdering.