BETAETIGER AZ 335/355-B6

Artikelnummer: 101150805

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
  • für sehr kleine Betätigungsradien

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ 335/355-B6

Artikelnummer (Bestellnummer)

101150805

EAN (European Article Number)

4030661287867

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

44 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

100 mm

Betätiger

beweglich

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 52,7 mm müssen eine Ebene bilden

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 100 mm

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 100 mm über die schmale Seite und 100 mm, über die breite Seite des Betätigers mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (A bzw B)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 100 mm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.09.2024, 07:52