RS656
- Muovikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Keskitetyt liitynnät
- mekaaniset kytkentätilan osoitin
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Tuotekuvaus: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Jännitetyyppi
Järjestelmäkomponentit
Accessories