ACC-CQL-4MM
Varenummer:
103040978
ACC-CQL-4MM
Varenummer:
103040978
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Quick link
- Connection between wire rope and emergency exit tab
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-CQL-4MM |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103040978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
12 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
40 mm |
Bredde |
20 mm |
Høyde |
4 mm |
Diameter |
4 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.05.2025, 00:55