schmersal_s_icon.png

ACC-IL-G24-M20-OR

Varenummer: 101186263

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • ravgul lysdiode, hvit linse (klar)
  • Skal skrus inn i kabelinnganger M 20 x 1,5

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ACC-IL-G24-M20-OR

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101186263

EAN (European Article Number)

4030661350608

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Gobale egenskaper

Bruttovekt

21 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Signallampe

Ja

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment, maksimum

1,5 Nm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-5 ... +70 °C

Elektriske data

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

20 mA

Statusvisning

Fargen på LED

Oransje


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 31.05.2025, 09:09