schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-TB-M6-2

Varenummer: 101087930

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For eksakt justering av wirestrammingen
  • til DIN 1480

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ACC-PWR-TB-M6-2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101087930

EAN (European Article Number)

4030661115566

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Gobale egenskaper

Materiale

sinkbelagt metall

Bruttovekt

85 g

Mekaniske data - mål

Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelse

M6


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.05.2025, 08:52