schmersal_s_icon.png

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

Varenummer: 103025858

  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
  • Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103025858

EAN (European Article Number)

4030661524184

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

individuelt kodet

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Høy

Aktivt prinsipp

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

100 ms

Farens varighet, maksimum

200 ms

Bruttovekt

540 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

driftsspenning

Ja

Aktivator overvåket

Ja

Fast posisjon

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall aktiveringsretninger

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

1,81 x 10⁻⁹ /h

PFD-verdi

1,59 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

2 000 N

Note (clamping force FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Klemmekraft, maksimum

2 600 N

Note (clamping force Fmax)

1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.

Holdekraft

30 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

50 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

235,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektriske data

Tid til beredskap, maksimum

4 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Elektriske data - AS-grensesnitt

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Driftsstrøm, maksimum

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Sikkerhetsslave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-i, IU-kode

0x7

AS-i, ID-kode

0xB

AS-i, ID-kode1

0xF

AS-i, ID-kode2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Input, Channel 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Outputs, DO 0

Solenoidkontroll

AS-i Outputs, DO 1

Ikke i bruk

AS-i Outputs, DO 2

Ikke i bruk

AS-i Outputs, DO 3

Ikke i bruk

AS-i Parameter bits, P0

Vakt og aktuator oppdaget

AS-i Parameter bits, P1

Magnetisk forrigling låst

AS-i Parameter bits, P2

Magnetisk spenning i toleranseområdet

AS-i Parameter bits, P3

Enhetsfeil (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

FID: periferifeil

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning

Elektriske data - hjelpespenning (aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Current consumption

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Fuse rating

4 A

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Magnet switch-on time

100 %

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

(1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert / apparatfeil registrert / manipuleringsvern aktivt

(2) Rød lysdiode: enhetsfeil

(3) Gul lysdiode: enhetsstatus

Pin-tildeling

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Trekantnøkkel for AZM 201

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Note

Note voltage AUX DC

stabilised PELV power supply

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5608.01/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 10, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.05.2025, 16:12