CSS 34
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Skjev aktivering mulig?
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Produkt-typebetegnelse: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Aktuering fra toppen |
14 | Aktuering fra side |
(2) | |
uten | Standardutførelse |
F0 | Inngang for aktivering av trykknapp, egnet for automatisk start |
F1 | Inngang for tilbakestillings-trykknapp, med kantovervåking |
(3) | |
S | Aktivt område på siden |
V | Aktivt område foran |
(4) | |
D | Med diagnostisk utgang |
SD | seriell diagnostisk utgang |
(5) | |
L | med ferdigkoblet kabel |
ST | med stikkontakt |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Nøkkelinnganger
Konnektor stikk
Seriell diagnostikk
Systemkomponenter
Actuator

CST 34-S-2
- Aktuator med dobbel forrigling
- for økt feiljustering
- Det er mulig med front og lateral aktuering av sensoren
Accessories