EX-AZ 3350
- Ex-Sone 22
- metallhus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Forriglingshåndtak
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Sentreringsenhet er tilgjengelig
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- SZ 415 blokkeringsetikett for å forhindre utilsiktet lukking
Produkt-typebetegnelse: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 NC-kontakter |
12ZUEK | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
uten | - |
1637 | gullbelagte kontakter |
(3) | |
U90 | Aktivatorhode rotert 90° for dørhengsel venstre |
U270 | Aktivatorhode rotert 270° for dørhengsel høyre |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Antall sikkerhetskontakter
Systemkomponenter
Nøkkel
Accessories

NØKKELSPERRE SZ 415-1-2477
- Blokkeringsetikett med 5 sirkulære hull
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter

NØKKELSPERRE SZ 415-2
- Blokkeringsetikett med 3 sirkulære hull
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter

SZ 415-2-2477
- Blokkeringsetikett med 5 sirkulære hull
- Egnet for montering i og utenfor det farlige området
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter

TFI-010
- Forhåndsposisjonering
- Aktivatoren er uavhengig av sentreringsinretningen.
- Lett isetting etter uttrekning av aktivator