EX-RDRZ45RT
Varenummer:
101193587
EX-RDRZ45RT
Varenummer:
101193587
Produkt-typebetegnelse: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | rastend |
(2) | |
Z | Entriegelung nur durch Ziehen |
(3) | |
45 | Kopfdurchmesser 45 mm |
(4) | |
RT | Farbe rot |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Nødstopp forrigling trykknapp
- Ex-Sone 1 og 21
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-RDRZ45RT |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101193587 |
EAN (European Article Number) |
4030661455426 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Tillatelser - Standard
|
ATEX IECEx INMETRO |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
1 21 2 22 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2G 2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Rund |
Materialet i identifikasjonsplate |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Bruttovekt |
200 g |
Klassifisering
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
Mekaniske data
Aktiveringsslag |
4 mm |
Mekaniske data - mål
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Omgivelsesbetingelser
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
sjokkresitanse |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
IECEx-sertifisering
INMETRO-sertifisering
ATEX Certificate
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.06.2025, 09:51