Gateways
SDG
- Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
- Automatic addressing of the connected SD bus participants
- Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
- Extensive additional functions via integrated web server
- Long-term storage of log messages via SD card
- Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
SD-I-U
- UNIVERSAL port for seriekabling av diagnostiske signaler for sikkerhet
-koblingsanlegg med integrert SD-grensesnitt. - Omfattende mengder med statusdata og diagnostiske data for SD-enhetene overføres til kontrollsystemet gjennom feltbussgrensesnittet.
- Seriekabling av diagnostiske linjer på maks. 31 sikkerhets-koblingsanlegg
- Seriekabling av forskjellige enheter er mulig
- Reduserte kablingsinnsatser og kostnader som følge av seriekabling av sikkerhetskanaler og diagnostiske kabler i feltet.
- Automatisk adressering av sikkerhets-koblingsanlegget i SD-grensesnittet
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 for å konvertere serielle dignosesignaler til PROFIBUS DP-protokollen
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 er en PROFIBUS-slave
- Verneklasse IP 10 enhet for montering av kontrollkabinett, for standard DIN-skinner