IFL 2-12M-01STP
IFL 2-12M-01STP
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Bryterdistanse 2 mm |
4 | Bryterdistanse 4 mm |
B | Kvasi-innkapslingsbar |
(2) | |
12 | sylinder, gjenget M12, metall |
120 | sylinder, gjenget M12, plast |
(3) | |
uten | Standard konstruksjonsform |
M | miniatyregeme |
L | Lang utforming |
(4) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(5) | |
uten | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strekkavlastning |
(6) | |
uten | Standard innplugging |
2 | Alternativ innplugging |
(7) | |
N | n-type |
P | p-type |
(8) | |
K | Maks. sikringsytelse |
1 | pulsert |
(9) | |
2033 | Rustfri stålmantel |
- metallhus
- DC 3-ledning
- miniatyregeme
- Konnektor M12
- Konstruksjon M12
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 2-12M-01STP |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101096909 |
EAN (European Article Number) |
4030661018928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Messing |
Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for muttrene |
nikkelbelagt messing |
Bruttovekt |
31 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
I skallkjerneområdet: maks. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektor M12 |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M12 |
bredde på tvers av plan |
17 AF |
Lengde på sensor |
45,6 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
0 |
Elektriske data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
driftssstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
Brytefrekvens, cirka |
1 000 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Koblingsutgang |
p-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.05.2025, 13:39