schmersal_s_icon.png

MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

Varenummer: 101193805

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Monteringsplate sett for ZQ 900 / TQ 900

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101193805

EAN (European Article Number)

4030661357096

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-92

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002594

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002594

Gobale egenskaper

Bruttovekt

395 g

inkludert ved levering

Leveringsomfang for monteringsmateriell

1x Monteringsplate; 4x flathodeskruer

Tilbehør

Anbefaling (produktkombinasjon)

ZQ 900

TQ 900


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.09.2025, 00:44