MZM 100 AS
- Nøkkelbryter med lås
- Plast bryterhus
- Integrert AS-grensesnitt
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Magnetisk forrigling (for beskyttelse av mennesker) med innovativt og unikt driftsprinsipp
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Automatisk forriging
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
Produkt-typebetegnelse: MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP |
(1) | |
uten | Vernelås overvåket > |
B | Aktivator overvåket |
(2) | |
uten | uten forrigling (bare for overvåket vernelås) |
RE | elektrisk justerbar forriglingskraft 30 N … 100 N |
(3) | |
uten | uten permanent magnet |
M | Permanent magnet 30 N |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.