PS316 roller lever H300
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Produkt-typebetegnelse: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(1) | |
uten | Ingen ex-versjon |
EX | Beskyttelsestype Ex d og t, inntil sone 1/21 |
EXI | Beskyttelsestype Ex i og t, inntil sone 1/21 |
(2) | |
315 | metallhus |
316 | Plast bryterhus |
(3) | |
uten | Slissehull (standard) |
L | Tverrgående slissehull |
(4) | |
Z11 | Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter |
Z02 | Moment 2 NC-kontakter |
Z12 | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
Z11R | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling |
Z01R | Moment 1-kontakt med forrigling |
Z02R | Moment 2 NC-kontakter med forrigling |
T11 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
T02 | Glidekontakt 2 NC-kontakter |
T20 | Glidekontakt 2 NO-kontakter |
T12 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
T21 | Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
T03 | Glidekontakt 3 NC-kontakter |
T11UE | Overlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
T02H | Trykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter |
T11K | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt kort slag |
T10 | Glidekontakt 1 NO-kontakter |
T02K | Glidekontakt 2 NO-kontakter kort slag |
T20H | Glidekontakt 2 NO-kontakter stafflet |
(5) | |
uten | Sølvbelagte kontakter (standard) |
A1 | Gullbelagte kontakter 0,3 μm |
A2 | Gullbelagte kontakter 1,0 μm |
A3 | Gullbelagte kontakter 3,0 μm |
(6) | |
uten | Ingen statusdisplay (standard) |
G | integrert statusvisning |
(7) | |
uten | Kabelinngang M20 |
ST | Konnektorplugg M12 - plast - bunn |
STM | Konnektorplugg M12, metall |
(8) | |
S200 | stempel S200 Ø 6 mm |
S300 | Nokk - plast - tappbredde Ø 9 mm |
S310 | Nokk - plast - tappbredde Ø 9 mm - med belg |
R300 | Nokk med rulle - plast bredde 4,6 mm |
R302 | Nokk med rulle - messingrulle bredde 4,6 mm |
R310 | Nokk med rulle - plast bredde 4,6 mm |
K360 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bøyd mot venstre |
K370 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bøyd mot høyre |
H300 | Arm med rulle - plastrulle Ø 25 mm |
H301 | Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 25 mm |
H302 | Arm med rulle - messingrulle Ø 25 mm |
H310 | Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm |
H311 | Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm |
H312 | Arm med rulle - messingrulle Ø 20 mm |
H326 | Arm med rulle -gummirulle Ø 20 mm |
H330 | Roller lever |
N300 | Arm med rulle - plastrulle Ø 25 mm |
N301 | Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm |
N306 | Arm med rulle -gummirulle Ø 50 mm |
N360 | Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm - lang |
N370 | Arm med rulle - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm - svært lang |
J300 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Spring rod - stainless steel - 150.4 mm |
F231 | Spring rod - stainless steel - 70.2 mm |
A200 | Spesialaktuator tapp ventilovervåking |
(9) | |
uten | Ingen header rotasjon |
U1 | Header rotasjon 45° |
U2 | Header rotasjon 90° |
U3 | Header rotasjon 135° |
U4 | Header rotasjon 180° |
U5 | Header rotasjon 225° |
U6 | Header rotasjon 275° |
U7 | Header rotasjon 315° |
(10) | |
uten | Ingen spakrotasjon (standard) |
X1 | Spakrotasjon 15° |
X2 | Spakrotasjon 30° |
X3 | Spakrotasjon 45° |
X4 | Spakrotasjon 60° |
X5 | Spakrotasjon 75° |
X6 | Spakrotasjon 90° |
X7 | Spakrotasjon 105° |
X8 | Spakrotasjon 120° |
X9 | Spakrotasjon 135° |
X10 | Spakrotasjon 150° |
X11 | Spakrotasjon 165° |
X12 | Spakrotasjon 180° |
X13 | Spakrotasjon 195° |
X14 | Spakrotasjon 210° |
X15 | Spakrotasjon 225° |
X16 | Spakrotasjon 240° |
X17 | Spakrotasjon 255° |
X18 | Spakrotasjon 270° |
X19 | Spakrotasjon 285° |
X20 | Spakrotasjon 300° |
X21 | Spakrotasjon 315° |
X22 | Spakrotasjon 330° |
X23 | Spakrotasjon 345° |
(11) | |
uten | Utvendig rulle (standard) |
I | Innvendig rulle |
(12) | |
uten | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
uten | Sone 2 og 22 |
3GD | Sone 2 og 22 |
2D | Sone 21 |
3D | Sone 22 |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.