schmersal_s_icon.png

PWR-33M

Varenummer: 103008007

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PWR-33M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103008007

EAN (European Article Number)

4030661450421

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

23-17-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

23-17-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

23-17-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC011141

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001471

Gobale egenskaper

Materiale

Steel cable plastic coated

Farge på produktet

Red (semi-transparent)

Bruttovekt

1.800 g

Mekaniske data - mål

Stålkjernens diameter

3 mm

Lengde på trekkwire

33 m

Diameter på trekkwire

5 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.09.2025, 15:55