schmersal_s_icon.png

PWR-40M-SET

Varenummer: 103003867

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PWR-40M-SET

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103003867

EAN (European Article Number)

4030661431321

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

Gobale egenskaper

Bruttovekt

1 715 g

Mekaniske data - mål

Langde x bredde x høyde

PVC-mantel: 2 mm

Lengde på trekkwire

40 m

Diameter på trekkwire

5 mm

inkludert ved levering

inkludert ved levering

2x wirelås 3 mm, NIRO

1x kaus 3 mm, NIRO

1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut

Line, 1x 40 m


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 11.05.2025, 03:19