RSS260
- Plast bryterhus
- Enkel montering uten ekstra vinkel
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
Produkt-typebetegnelse: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
uten | standard kodet |
I1 | individuelt kodet |
I2 | Individuelt kodet, multippel innlæring |
(2) | |
D | med diagnostisk utgang |
SD | med seriell diagnosefunksjon |
(3) | |
uten | Standard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM with automatic reset |
F1 | EDM with manual reset |
(4) | |
uten | without emergency-stop |
Q | Acknowledge input error with EMERGENCY STOP |
(5) | |
uten | Connecting cable (lenght in m) |
ST | Connector plug M8, 8-pole |
LSTM12-8-0,25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 8-pole |
LSTM8-8-1M | Cable 0.1 m long with connector M8, 8-pole |
LSTM12-5-0.25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 5-pole |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.