schmersal_s_icon.png

SET SL 300-0200

Varenummer: 101099587

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Robust design
  • 2 Kontakter
  • Kan monteres på eksisterende limspredende maskiner, finermaskiner osv.
  • Ulike lengder tilgjengelig

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SET SL 300-0200

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101099587

EAN (European Article Number)

4030661269702

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: Stillingsbryteren med sikkerhetsfunksjon er ikke inkludert i leveransen. Det kan velges mellom følgende varianter: 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt T3K 335-11Z-U90 - metallhus T3K 336-11Z-U90 - plasthus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Materialet i forriglingen

Plast, termoplast

Materiale for profilbåndet

Aluminium

Materale i sideplaten

Aluminium

Bruttovekt

1 600 g

Mekaniske data - mål

Bredde

100 mm

Høyde

260 mm

Lengde (L1)

200 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Elektriske data

Koblingselement

se bryterbeskrivelse

Bryteprinsipp

se bryterbeskrivelse

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Beskyttelsesprofil

Fast posisjon

Leveringsomfang for monteringsmateriell

Kabelprofil

Sideplater


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.05.2025, 18:34