SHGV-SR/BL
Varenummer:
101160194
SHGV-SR/BL
Varenummer:
101160194
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Blå
- fargede nøkkelhoder
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SHGV-SR/BL |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101160194 |
EAN (European Article Number) |
4030661486352 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Begge viktige hodedeler kan limes til nøkkelen ved hjelp av et kommersielt tilgjengelig cyanid-akrylatlim for teknisk plast. Følg behandlings- og sikkerhetsinstruksjonene fra limprodusenten! |
Gobale egenskaper
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Blå |
Bruttovekt |
20 g |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Emballasje (enhet av 5 stk.) |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.09.2025, 05:47