Sikkerhetslysgardiner (Arkiv)

Arkiv
SLC 210

SLC 210


  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 220)
  • Sikkerhetskategori 2

Til kategori
Arkiv
SLC 220

SLC 220


Til kategori
Arkiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Til kategori
Arkiv
SLC 410

SLC 410


  • Sikkerhetskategori 4
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 420)

Til kategori
Arkiv
SLC 412

SLC 412


  • Sikkerhetskategori 4
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 420...RFBH)

Til kategori
Arkiv
SLC 415

SLC 415


  • Sikkerhetskategori 4
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 425I)

Til kategori
Arkiv
SLC 420

SLC 420


  • Tetthetsgrad IP67
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 14, 30 og 50 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm

Til kategori
Arkiv
SLC 421

SLC 421


  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Tetthetsgrad IP67
  • Tilordning av parametere ved hjelp av eksterne kommandoenheter
  • Oppløsning 14 og 30 mm

Til kategori
Arkiv
SLC 430

SLC 430


  • Oppløsning 30 mm
  • miniatyregeme
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 236 mm … 1804 mm
  • MERK: Ikke tilgjengelig!

Til kategori
Arkiv
SLC 425I

SLC 425I


  • Tetthetsgrad IP67
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Integrert dempings- og overstyringsfunksjon
  • 1 … 8 Sykluser

Til kategori
Arkiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Tetthetsgrad IP69K
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 14 mm og 30 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1450 mm

Til kategori