Special SFB devices

BDF 200-FB
- E-stopp med elektroniske OSSD-er
- Plast bryterhus
- slankt støtsikkert hus
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
- Tilkobling M12, 8-polet

AZM 161-FB
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lang levetid
- Maskinutførelse for tilkobling til en Safety-feltboks SFB
- konnektorplugg M12, 8-polet

AZM 170-FB
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Maskinutførelse for tilkobling til en Safety-feltboks SFB
- konnektorplugg M12, 8-polet

AZ 16-FB
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Flerkoding
- Lang levetid
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
- Maskinutførelse for tilkobling til en Safety-feltboks SFB
- Stikkontakt M12, 8-polet