T2FH 232-20HD/20HD
T2FH 232-20HD/20HD
Produkt-typebetegnelse: (1)2F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Schleichschaltung |
Z | Moment |
(2) | |
uten | uten beskyttelsesskjerm |
H | med beskyttelsesskjerm |
(3) | |
11/11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02/02 | 2 NC-kontakter |
20/20 | 2 NO-kontakter |
22/22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
04/04 | 4 NC-kontakter |
40/40 | 4 NO-kontakter |
(4) | |
HD | 3-fase aktuering med trykkpunkt |
- 2 kontakter per pedal
- 3-fase aktuering med trykkpunkt
- Beskyttende skjold med bred åpning
- dobbel pedaltype
- Lav driftshøyde for pedal
- Høyt stabilitetsnivå
- metallhus
- 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
T2FH 232-20HD/20HD |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151182023 |
EAN (European Article Number) |
4030661529127 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001258 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001258 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Materiale for deksel |
Aluminium |
Materiale for pedalen |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
med beskyttelse |
Aluminium |
Fargen for kapsling |
RAL 9006 (Hvit aluminium) |
Bruttovekt |
3.000 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Beskyttelsesskjerm |
Ja |
Aktuering og trykkpunkt |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Antall pedal, normalt åpen kontakt (NO) |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Bredde |
295 mm |
Høyde |
189 mm |
Dybde |
274 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Note
Note (General) |
Trykkpunktet kan bare bestilles for 2 NO-kontakter eller 4 NO-kontakter per pedal, og leveres bare med glidekontakter (T). For hver kontaktangivelse må trykkpunktet angis individuelt, f.eks. TFH 232-11hd eller T2FH 232-11hd/11hd |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 17, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2025, 00:51