
T.C 235 Slagdørutførelse
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Produkt-typebetegnelse: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | venstreutførelse |
4 | Slagdørutførelse |
215 | høyreutførelse |
(2) | |
01 | 1 NC-kontakter |
02 | 2 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
(3) | |
uten | Kabelinngang M20 |
ST | M12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.