AZ 15/16-B1-2177 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Numer katalogowy:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Numer katalogowy:
101126794
- Do blokowania lekkich osłon bez prowadnic
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ 15/16-B1-2177 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna (V2A) |
Ciężar brutto |
24 g |
Dane mechaniczne
aktywator |
prosty sztywny |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.09.2024, 11:34