AZM 170ST-12/11ZKA 24VAC/DC
AZM 170ST-12/11ZKA 24VAC/DC
Produkttypebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
uden | Skæreklemmer |
SK | Skrue terminaler |
(2) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
uden | Kabelindgang M20 |
ST | 2 stik M12, 4-polet |
ST-2431 | som ST, separat magnetovervågning |
ST8 | Stik M12 8-polet |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(8) | |
uden | Manuel reset |
2197 | Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen) |
- stik, kan roteres
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM 170ST-12/11ZKA 24VAC/DC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101186197 |
EAN (European Article Number) |
4030661326139 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
|
IFA cULus CCC UKCA |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
310 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
2 |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, til |
c |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 koblinger |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 koblinger |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO)) |
ved 10% Ie og ohmsk belastning |
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS: |
Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres. |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
1.000 N |
Låsestyrke, maksimum |
1.300 N |
Holdekraft |
5 N |
Tvangsåbningsstrækning |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
17 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
2 m/s |
Fastgørelse |
Skruer |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet Indbygningsstik M12, 8-polet, A-kodet Indbygningsstik M12, 4-polet, B-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
30 mm |
Bredde på føler |
90 mm |
Højde på føler |
92,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Beskyttelsestal |
II |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
60 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2 A |
Forsyningsspænding |
24 VAC/DC |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
12 W |
Koblingselement |
Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contacts |
Bemærk (koblingselement) |
Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer |
Koblingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
Koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Tætnings paler |
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling) |
Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
UL-certifikat
BG-testcertifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Kontaktarrangement
Kontaktarrangement
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | AZM 170 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 4. maj 2022 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.09.2024 07.14