schmersal_s_icon.png

BN 310-01Z 10,0M

Artikelnummer: 101171780

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • berøringsfri virkende
  • aktivering fra siden
  • Fladt design
  • Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Kunstof hus
  • Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
  • 2 Reedkontakter

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BN 310-01Z 10,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101171780

EAN (European Article Number)

4030661299433

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Aktivt princip

magnetisk

Konstruktionsform på hus

rektangulær

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

485 g

Generelle data - egenskaber

Kan anvendes til elevatorer

Ja

Antal bryderkontakter

1

Mekaniske data

Aktuatorniveau

på siden

Aktuator

Magnet

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000.000 koblinger

Aktiveringshastighed, maksimum

18 m/s

Fastgørelse

Kabinet med aflange huller

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

5 mm … 50 mm

BP 10 = 5 mm

2 x BP 10 = 17 mm

BP 15 = 6 mm

2 x BP 15 = 17 mm

2 x BP 15/2 = 17 mm

BP 20 = 20 mm

BP 31 = 20 mm

BP 12 = 10 ... 30 mm

BP 34 = 5 ... 20 mm

BP 11 = 8 ... 20 mm

BP 21= 25 ... 50 mm

BE 20 = 20 mm

Bemærk (koblingsafstand Sn)

Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensyn til en mulig gensidig påvirkning.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Gentagelsespræcision

0,3 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

10 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Kvadrat

0,75 mm2

Kvadrat

18 AWG

Materiale til kabeldækket

H03VV-F

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

13 mm

Bredde på føler

88 mm

Højde på føler

25 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Elektrisk data

Koblingsspænding, minimum

250 VAC

Koblingsspænding, minimum

250 VDC

Koblingsstrøm, maksimum

3 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

120 W

Koblings effekt, maksimum {VA}

120 VA

Koblingselement

Åbner (NC)

Preltid, minimum

0,3 ms

Preltid, maksimum

0,6 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

300 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Version

Reed kontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BP 10

2x BP 10

BP 15

2x BP 15

2x BP 15/2

BP 34

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 21

BE 20

Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Bemærk

Bemærk (generelt)

Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.

Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden.

Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.

Diagram over afbrydervandring

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.04.2025 17.19