MV7H 330-11Y-RMS
MV7H 330-11Y-RMS
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MV7H 330-11Y-RMS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
131057664 |
EAN (European Article Number) |
8905236106569 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Stempelform |
Castor |
Materiale til kapsling |
Letmetal-trykstøbning, lakeret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
440 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Kontakt åbning |
2 x 0,5 mm |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Aktuatormoment |
0,5 Nm |
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne |
0,02 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
40 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
232 mm |
Rullens bredde |
9 mm |
Diameter af rulle |
37 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Modstand over for slag |
50 g / 6 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Bemærk (koblingselement) |
galvaniserede adskilte kontaktbroer |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Preltid, maksimum |
1,5 ms |
Skiftetid, maksimum {ms} |
10 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
CCC-certificering
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.06.2024 09.59