MV7H 330-11Y-RMS
MV7H 330-11Y-RMS
- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MV7H 330-11Y-RMS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
131057664 |
EAN (European Article Number) |
8905236106569 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Stempelform |
Trinsehjul |
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
440 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle |
Valsemateriale |
Messing |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
aktiveringsmoment |
0,5 Nm |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
40 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
232 mm |
Rullebredde |
9 mm |
Diameter på rullen |
37 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
sjokkresitanse |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2,5 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Note (Switching element) |
galvanisk atskilte kontaktbroer |
Bryteprinsipp |
Moment |
Prelltid, maksimum |
1,5 ms |
Kontaktomslagstid, maksimum |
10 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.09.2025, 10:40