schmersal_s_icon.png

PS215-Z11-ST-R200-U2-3045

Artikelnummer: 103038016

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
udeningen EX-version
EXTypeklasser EX d og t, indtil zone 1/21
EXITypeklasse Ex i og t, indtil zone 1/21

(2)
215metal hus
216Kunstof hus
226Kunststofhus med 2 kabelindgange

(3)
LSlot (standard)
Sprækker på langs

(4)
Z11Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC)
Z02Springkobling 2 bryder (NC)
Z12Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC)
Z11RSpringkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion
Z01RSpringkobling 1 Slutter med stopfunktion
Z02RSpringkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion
T11Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC)
T02Glidekobling 2 brydere (NC)
T20Glidekobling 2 slutter (NO)
T12Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC)
T21Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC)
T03Glidekobling 3 brydere (NC)
T11UEKrybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC)
T02HKrybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC)
T11KGlidekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) kort-hub
T10Glidekobling 1 Slutter (NO)
T02KGlidekobling 2 sluttere (NO) kort-hub
T20HGlidekobling 2 slutter (NO) kontakter i lag

(5)
A1Kontakter forsølvet (standard)
A2Kontakter guldbelagt 0,3 μm
A3Kontakter guldbelagt 1,0 μm
Kontaker guldbelagt 3,0 μm

(6)
Gintet status-display (standard)
integreret statusangivelse

(7)
M16Kabelindgang M20
STKabelindgang M16
STRIndbygningsstik M12 - kunststof - forneden
STLIndbygningsstik M12, til højre
STMIndbygningsstik M12, venstre
Indbygningsstik M12, metal

(8)
S200Stødstang S200 Ø 6 mm
S210Stødstang Ø 8,6 mm
S211Stødstang Ø 10,3 mm
S221Stødstang Ø 9,8 mm
R200Rullearm R200
R201Rullearm - rustfri stålrulle - Ø 9,5 mm
R210Rullearmsbolt - kunststofrulle Ø 12 mm
K201Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K211Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K220Rullearm - kunststofrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 14 mm
K231Vinkelrulle på arm - rustfri stålrulle Ø 14 mm (standard)
K240Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod højre
K250Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod venstre
H200Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm
H202Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm
H230Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm
H232Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm
H236Rullearm -gummirulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm
N200Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm)- kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N201Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) -rulle af rustfrit stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N202Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N206Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm
N210Rullearm 2 mm fortanding (26...66 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet
N280Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - breddet 5 mm
J200Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm
J201Stangarm - rustfrit stål - 200 mm - Ø 6 mm
J203Stangarm - aluminium - 200 mm - Ø 6 mm
F230Fjederstav - rustfrit stål - 150.4 mm
F231Fjederstav - rustfrit stål - 70.2 mm
A200Specialaktuator stempel ventilovervågning

(9)
U1ingen forsatsdrejning (standard)
U2Forsatsdrejning 45°
U3Forsatsdrejning 90°
U4Forsatsdrejning 135°
U5Forsatsdrejning 180°
U6Forsatsdrejning 225°
U7Forsatsdrejning 275°
Forsatsdrejning 315°

(10)
X1ingen løftestang rotation (standard)
X2Løftestang rotation 15°
X3Løftestang rotation 30°
X4Løftestang rotation 45°
X5Løftestang rotation 60°
X6Løftestang rotation 75°
X7Løftestang rotation 90°
X8Løftestang rotation 105°
X9Løftestang rotation 120°
X10Løftestang rotation 135°
X11Løftestang rotation 150°
X12Løftestang rotation 165°
X13Løftestang rotation 180°
X14Løftestang rotation 195°
X15Løftestang rotation 210°
X16Løftestang rotation 225°
X17Løftestang rotation 240°
X18Løftestang rotation 255°
X19Løftestang rotation 270°
X20Løftestang rotation 285°
X21Løftestang rotation 300°
X22Løftestang rotation 315°
X23Løftestang rotation 330°
Løftestang rotation 345°

(11)
IRulle udvendig (standard)
Rulle indvendig

(12)
T-30...+80°C (Standard)
-40...+80°C

(13)
Speze-9990

(14)
udenZone 2 og 22
3GDZone 2 og 22
2DZone 21
3DZone 22
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Aktuatorhoved roteret 90°
  • Kunststofrulle Ø 9,5 mm
  • metal hus
  • Design til EN 50047
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • LED-version tilgængelig

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

PS215-Z11-ST-R200-U2-3045

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103038016

EAN (European Article Number)

4030661543956

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50047

c

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

210 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 koblinger

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Rullearm R200

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Tvangsåbnings kraft, minimum

40 N

Aktiveringshastighed, minimum

10 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

0,5 m/s

Fastgørelse

Kabinet med aflange huller

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Actuator rotation

90 °

Mekaniske data - Tilslutning

Typeudførelse

Nederst

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 4 polet

Tilslutningskvadrat, minimum

0,34 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum

0,8 Nm

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

32,5 mm

Bredde på føler

31 mm

Højde på føler

85,6 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Beskyttelsestal

I

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

50 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

400 A

Brugskategori AC-15

50 VAC

Brugskategori AC-15

3 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

3 A

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positionsafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. marts 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.01.2025 06.41