schmersal_s_icon.png

RSS260-SD-LSTM12-8-0,25M

Artikelnummer: 103025087

Product type description:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(2)
DWith diagnostic output
SDWith serial diagnostic function 1)

(3)
withoutStandard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring)
F0EDM with automatic reset 1)
F1EDM with manual reset 1)

(4)
withoutWithout EMERGENCY STOP
QAcknowledge input error with EMERGENCY STOP 1)

(5)
withoutConnecting cable (lenght in m)
STConnector plug M8, 8-pole
LSTM12-8-0,25MCable 0.25 m long with connector M12, 8-pole
LSTM8-8-0,1MCable 0.1 m long with connector M8, 8-pole
LSTM12-5-0.25MCable 0.25 m long with connector M12, 5-pole

(*)
1)only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Universal kodning med RFID-teknologi
  • aktivering forfra og fra siden mulig
  • Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
  • seriel diagnoseudgang
  • Kunstof hus
  • Enkel montering
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

RSS260-SD-LSTM12-8-0,25M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103025087

EAN (European Article Number)

4030661512167

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

FCC

IC

ANATEL

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

generel information

Universel kodning

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dBm

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Sensorens topologi

Føler til serier forbindelse

Materiale til kapsling

Kunststof, Termoplast, selvslukkende

Aktivt område

Plastik, Thermoplastik

Reaktionstid, maksimum

100 ms

Længde af risiko, maksimum

200 ms

Aktuatorens reaktionstid, maksimum

100 ms

Bruttovægt

121 g

Generelle data - egenskaber

Seriel diagnose

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Serieforbundet

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Kan kaskade

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal LEDs

3

Antal poler

8

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal af serieforbindelse af sensorer

31

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

6,80 x 10⁻¹⁰ /h

PFD-værdi

1,20 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuatorniveau

på siden

forside

Aktivt område

på siden

forside

Fastgørelse

Til montering af sensorerne er normalt 20 mm skruelængde tilstrækkelig. Ved anvendelse af montageplader anbefales 25 mm skruer.

Version af monteringsskruer

2x M4

Til-

0,8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Typical switching distance, frontal

12 mm

Typical switching distance, lateral

9 mm

Sikret afbryderdistance ON Sao, front

10 mm

Sikret afbryderdistance OFF Sar, front

18 mm

Sikret afbryderdistance ON Sao, på siden

6 mm

Sikret afbryderdistance OFF Sar, på siden

15 mm

Note (Sao)

The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden for toleranceområdet.

Hyserese (afbryderdistance), maksimum

2 mm

Gentagelsespræcision

0,5 mm

Bemærk (gentagelsespræcision R)

Akseludligning: Den lange sideflade tillader en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator på 8 mm (f.eks. monteringstolerance, eller hvis beskyttelsesdøren sænkes). Den tværgående forskydning (y) udgør maks. ± 18 mm (se Illustration: Driftsprincip).Mindsteafstand mellem to sensorsystemer 100 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Tilslutning, Stik

Forbindelse M12, 8-polet, A-kodet

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

29,5 mm

Bredde på føler

39,2 mm

Højde på føler

18 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-28 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Relativ fugtighed, maksimum

93 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Strømforbrug, minimum

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm

600 mA

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

100 A

Forsinkelse, maksimal

2.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Elektriske data, maksimum

2 A

Elektrisk data - sikre digitale indgange

Betegnelse, sikkerhedsindgange

X1 and X2

Strømforbrug på sikkerhedsindgangene

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Betegnelse, Sikkerhedsudgange

Y1 og Y2

Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}

250 mA

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,25 A

Version

kortslutningssikker, P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

1 V

Reststrøm

0,5 mA

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,25 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C2

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

C2

Elektrisk data - Seriediagnose SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

150 mA

Design of control elements

short-circuit proof

Wiring capacitance

50 nF

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Interferens

IEC 61000-6-4

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

gul LED: Driftstilstand

grøn LED: Forsyningsspænding

rødt LED : Fejl

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Ue: hvid

PIN 2

X1 Sikkerhedsindgang 1: brun

PIN 3

A2 GND: grøn

PIN 4

Y1 Sikkerhedsudgang 1: gul

PIN 5

seriel diagnoseudgang OUT Grå

PIN 6

X2 Sikkerhedsindgang 2: pink

PIN 7

Y2 Sikkerhedsudgang 2: blå

PIN 8

IN seriel diagnoseindgang Lyserød

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

RST16-1

RST-U-2

RST260-1

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Bemærk

Bemærk (generelt)

Krav til analyseenheden: • To-kanals sikkerhedsindgang, egnet til p-typesensorer med slutterfunktion Sikkerhedssensorernes funktionstest med cyklisk nedlukning af sensorudgangene i maks. 0,5 ms. skal toleres af analysemodulet. Der kræves ingen tværslutningsregistrering i analysen.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

Video ID: RSS-260-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: RSS-260-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: RSS-260-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: RSS-260-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: RSS-260-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: RSS-260-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: RSS-260-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: RSS-260-11

RST-16-1 actuator on flat contour safety guards (Vimeo)


Video ID: RSS-260-12

RST-U-2 actuator for confined spaces (Vimeo)


EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:RSS260
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Berøringsfri sikkerhedssensor
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EF
 RED-direktivet2014/53/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 del 1-7: 2010
Typegodkendelsesinstitut:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Identifikations-nr.: 0035
EF-typegodkendelsescertifikat:01/205/5348.04/25
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 9. januar 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 23.09.2025 04.09