schmersal_s_icon.png
017 Arm med rulle 8H

017 Arm med rulle 8H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
TGlidekontakt
MMoment

(2)
STrykkbolt S
2STeleskopnokk 2S
KArm med rulle K
2KVippespak 2K
3KVinklet arm med rulle 3K
8HArm med rulle 8H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
HArm med rulle H
4HFjærarm med pinne 4H
2HBladfjærarm 2H
3HArm med rulle 3H
9HJusterbar pinne 9H
6HBladfjærarm 6H

(3)
222 NO-kontakter / 2 NC-kontakter
131 NO-kontakt / 3 NC-kontakter
313 NO-kontakter / 1 NC-kontakt

(4)
UEOverlappende glidekontakter
HTrykkontakt med stafflete kontakter
CBlåsemangnet
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.