017 Bladfjærarm 6H
- metallhus
- 4 Kontakter
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Fjærstål bladfjær
Produkt-typebetegnelse: (1)(2) 017-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Glidekontakt |
M | Moment |
(2) | |
S | Trykkbolt S |
2S | Teleskopnokk 2S |
K | Arm med rulle K |
2K | Vippespak 2K |
3K | Vinklet arm med rulle 3K |
8H | Arm med rulle 8H |
7H | Arm med rulle 7H |
10H | Justerbar pinne 10H |
H | Arm med rulle H |
4H | Fjærarm med pinne 4H |
2H | Bladfjærarm 2H |
3H | Arm med rulle 3H |
9H | Justerbar pinne 9H |
6H | Bladfjærarm 6H |
(3) | |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
13 | 1 NO-kontakt / 3 NC-kontakter |
31 | 3 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
(4) | |
UE | Overlappende glidekontakter |
H | Trykkontakt med stafflete kontakter |
C | Blåsemangnet |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.