schmersal_s_icon.png

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 1LP-A-2

Varenummer: 101209991

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
Aferdigkoplet kabel
AHTInterkonnektor
AIEKonnektor uten kabel

(2)a
KKopling
KKKopling - Kopling
SStik
SSStik - Stik
SKStik - Kopling

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RForriglingssperre
SSlruelås

(5)
Grett
Wvinklet

(6)
Xuten
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuten
BKSvart
GYGrå
OGOransje

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNøytral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuten
AB-kodet
BB-kodet

(11)
1uten
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gjenger / rillemutter rustfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldimensjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • ferdigkoplet kabel
  • 3-polet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 1LP-A-2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101209991

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Gobale egenskaper

Generell informasjon

A

Farge på håndtaket

Transparent

Bruttovekt

82 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

1

Antall ledere

3

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,34 mm2

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

angled

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Elektriske data

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

driftssstrøm

4.000 mA

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Circuit: p-type

Pin-tildeling

PIN 1

Brun

PIN 2

n.c.

PIN 3

Blå

PIN 4

Svart


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 06.07.2025, 16:25