schmersal_s_icon.png

NØKKEL AZM 161-B1ES

Varenummer: 101171859

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Rett nøkkel
  • Spesielt egnet for skyvedører

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NØKKEL AZM 161-B1ES

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101171859

EAN (European Article Number)

4030661299600

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V2A)

Bruttovekt

30 g

Mekaniske data

Nøkkel

rett

Aktivatordødgang i aktiveringsretning

2 mm

Note

Note (General)

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mm

På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 180 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.08.2025, 04:00