NØKKEL AZM 170-B6
Varenummer:
101123391
NØKKEL AZM 170-B6
Varenummer:
101123391
- Spesielt egnet for hengslede vern
- Aktiveringsretningen kan velges ved egnet isetting av innlegget
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZM 170-B6 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101123391 |
EAN (European Article Number) |
4030661104416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
23 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
50 mm |
Nøkkel |
fleksibel |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Justerbar aktiveringsradius til minimum 50 mm med en unbrakonøkkel NV 2 mm (a og b) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.05.2025, 17:22