schmersal_s_icon.png

AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC

Varenummer: 101170941

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel dekselside
  • metallhus
  • Feilsikkert låsesystem
  • for 1 dørblader
  • for byggeheiser

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101170941

EAN (European Article Number)

4030661298214

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk. Aktivatorer må bestilles separat.

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-19

DIN VDE 0660-200

EN 81

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Låseboltmateriale

Sinkbelagt metall / aluminium

Bruttovekt

940 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Manuell tvangsåpning

Ja

Med feilsikkert låsesystem

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

2

Antall dørblader

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Klemmekraft

3.500 N

tvangsbrytende vandring

5 mm

Tvangsbrytende kraft, minimum

15 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Montering

innvendige monteringshull

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Bredde

130 mm

Høyde

100 mm

Dybde

7,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Merkespenning

24 VAC

Merkespenning

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

250 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

10 W

Koblingselement

NC-kontakter, NO-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Note

Note (Manual release)

Med trekantnøkkel dekselside


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.10.2025, 04:43