schmersal_s_icon.png

AV18RKX30U-GB215

Varenummer: 103028162

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
Lvenstreutførelse
Rhøyreutførelse

(2)
utenTrekkestropp
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblokk B
B2Lagerblokk B2

(3)
X11,5X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm

Hinweis:
U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • høyreutførelse
  • metallhus
  • uten Feilsikkert låsesystem
  • for 1 dørblader
  • for heisanlegg uten passasjertransport
  • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AV18RKX30U-GB215

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103028162

EAN (European Article Number)

4030661524535

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN 81-20

EN 81-50

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Låseboltmateriale

Messing

Bruttovekt

884 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Manuell tvangsåpning

Ja

Med feilsikkert låsesystem

Nei

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall dørblader

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Mekaniske data

Betjeningselement

Trekkestropp

Orientering/justering

høyreutførelse

Montering

monteringshull på baksiden

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

uten kabelgjennomføring

Mekaniske data - mål

Bredde

165 mm

Høyde

80 mm

Dybde

37,5 mm

Diameter på forriglingsbolten

18 mm

X-dimension of the latching bolt

30 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Den samlede lengden på forriglingsbolten er et resultat av den foreskrevne innsettingsdybden for forriglingsbolten i dørbladet på 21 mm og X-dimensjonen. X-dimensjonen er avstanden mellom bunnen på låshuset og toppen av døren.

Latching bolt bevelling, bottom

45 °

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

Arbeidstempratur

-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

200 VDC

Utstyrskategori DC-13

2 A

Koblingselement

NC-kontakter, NO-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Tilbehør

Note (Accessories)

Solenoid SOL-AV15/AV18 for elektrisk aktuering tilgjengelig som tilbehør

Note

Note (Manual release)

For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 26.08.2025, 18:06