schmersal_s_icon.png
AZM 170I-B6L

AZM 170I-B6L

  • dobbel isolering
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft
  • venstreutførelse
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
Produkt-typebetegnelse:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
utenIDC-avslutningsmetode
SKSkrueforbindelse

(2)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
IIndividuelt kodet

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenkabelforfeste
STStik M12 x 1

(6)
B1med nøkkel B1
B5med nøkkel B5
B6Lmed nøkkel B6L
B6Rmed nøkkel B6R

(7)
utenManuell tvangsåpning
2197Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning)
1637gullbelagte kontakter

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
11/021 NO-kontakt / 1 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
12/001 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / -
12/111 NO-kontakt / 2 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
12/021 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
02/012 NC-kontakter - / 1 NC-kontakt, -
02/102 NC-kontakter, -/ 1 NO-kontakt, -

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
B1med nøkkel B1
B5med nøkkel B5
B6Lmed nøkkel B6L
B6Rmed nøkkel B6R

(5)
1637gullbelagte kontakter

(6)
2197Manuell tvangsåpning for åpner med spenning
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Maks. sikringsytelse

Note (General)

Isolasjonsspenning

AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC

Varenummer 101140810

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Varenummer 101144353

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC

Varenummer 101144373

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Varenummer 101140812

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

Varenummer 101140809

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC

Varenummer 101144372

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZRIA-B6L 24VAC/DC

Varenummer 101140811

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Varenummer 103009059

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Varenummer 103025179

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC

Varenummer 101144354

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Varenummer 101206035

Solenoid interlock

Til artikkel