schmersal_s_icon.png

AZM 415-11/11ZPKE 110VAC

Varenummer: 101167191

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4)-(5) (6)-(7)

(1)
11/11Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt
11/02Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 2 NC-kontakter
11/20Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 2 NO-kontakter
02/11Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NC-kontakt
02/20Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel: 2 NO-kontakter
02/02Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel 2 NC-kontakter

(2)
XBeskyttelsestype IP54
ZBeskyttelsestype IP67

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
utenKabelinngang M20
STKonnektor M23 bunn
STRKonnektor M23 høyre

(5)
utenUten manuell tvangsåpning
EManuell utløser med trekantnøkkel
FManuell utløser med låseskrue
FEManuell utløser med trekantnøkkel
RSManuell utløser med nøkkel
TNødutgang med slagtast (bare for åpner med spenning)
TENødutgang og manuell utløser, utvendig montering (bare for åpner med spenning)
TEINødutgang og manuell utløser, innvendig montering (bare for åpner med spenning)
NSNødutgang med låseknapp

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Robust design
  • Lang levetid
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Skrueklemmetilkobling

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 415-11/11ZPKE 110VAC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101167191

EAN (European Article Number)

4030661218069

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

920 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall aktiveringsretninger

1

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Antall vernedører

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

3 500 N

Holdekraft, minimum

150 N

Holdekraft, maksimum

400 N

tvangsbrytende vandring

5 mm

Tvangsbrytende kraft, minimum

15 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

2 x 0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

46,5 mm

Bredde på sensor

130 mm

Høyde på sensor

100 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Merkespenning

110 VAC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

10 W

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

hengslet beskyttelsesanordning

Note

Note (Manual release)

med trekantnøkkel

For vedlikehold, installasjon etc.

For manuell frigjøring ved hjelp av trekantnøkkel M3 (inkludert i leveransen)

Bare brukt på enheter med strøm for å åpne

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 06.04.2025, 17:33