schmersal_s_icon.png

AZM190-11/01RK-110VAC

Varenummer: 131029961

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel 1 NC-kontakt
02/02Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel 2 NC-kontakter
02/10Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel: 1 NC-kontakt
02/11Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NC-kontakt
11/01Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 1 NC-kontakt
11/02Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 2 NC-kontakter
11/10Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 1 NO-kontakt
11/11Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt

(2)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(3)
utenMed manuell tvangsåpning, dekselsidig
E0Uten manuell tvangsåpning
E1Med manuell tvangsåpning på siden (høyre)
NNødåpning
TNødutgang

(4)
utenuten lysdiode for brytertilstandsindikasjon
GMed LED-tilstandsindikator (bare for 24 VAC/DC, kan ikke kombineres med -E1 og -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Manuell tvangsåpning
  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Koplingsrom
  • Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
  • Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
  • Skrueklemmetilkobling

Bestillingsinformasjon

Reserve-artikkelnummer

101029961

Produkt-typebetegnelse

AZM190-11/01RK-110VAC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

131029961

EAN (European Article Number)

8905236105791

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

500 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall aktiveringsretninger

4

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Antall kabelgjennomføringer

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 bevegelser

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 bevegelser

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Klassifisering - forriglingsfunksjon

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

1 950 N

Klemmekraft, maksimum

2 550 N

Holdekraft

20 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

20 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,3 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

41 mm

Bredde på sensor

52 mm

Høyde på sensor

178 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Merkespenning

110 VAC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

8,5 W

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

koplingsfrekvens

1 200 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Note

Note (Manual release)

front

For vedlikehold, installasjon etc.

For manuell frigjøring ved hjelp av trekantnøkkel M3 (inkludert i leveransen)

Brytervandringsdiagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.03.2025, 02:49