schmersal_s_icon.png

BDF100-20-LTGN-ST

Varenummer: 101217301

Produkt-typebetegnelse:
BDF 100-(1)-(2)(3)-(4)-ST

(1)
202 NO-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt

(2)
LTLeuchttaster
DTDrucktaster
LMLeuchtmelder
WSWahlschalter
WTWahltaster
WTS
Wahltastschalter
SWS
Schlüsselwahlschalter
SWTSchlüsselwahltaster

(3)
RDSvart

(4)
G/RDSignallampe rød
G/GNSignallampe grønn
G/YESignallampe gul
G/BUSignallampe blå
G/WHSignallampe hvit
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Opplyst trykknapp
  • Plast bryterhus
  • slankt støtsikkert hus
  • skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
  • installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
  • Feltmerking med separat plastdeksel

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BDF100-20-LTGN-ST

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101217301

EAN (European Article Number)

4030661575094

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

IEC 60068-2-30

Versjon

Monteringshus

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Farge på husoverdelen

Svart

Positions used, position 1

Opplyst trykknapp, grønn

Bruttovekt

110 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

0

Antall lukkere

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100 000 bevegelser

Mekaniske data

Mechanical life, Emergency-Stop button

100 000 bevegelser

Mechanical life, Command devices

1 000 000 bevegelser

Mechanical life, Key operated- selector switch

30 000 bevegelser

Aktiveringsslag

3 mm

Aktiviseringskraft, maksimum

8 N

Kraft, typisk

1 N

Type of the fixing screws

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 8-polet

Mekaniske data - mål

Bredde

40 mm

Høyde

99 mm

Dybde

50 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, med 20 g

sjokkresitanse

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

60 V

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

2 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

24 VAC

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Egnet for lav spenning

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Bryteprinsipp

cross-point-system

koplingsfrekvens

1 200 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Ag-Ni 10, gullbelagt

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Suitable for 40 mm profiles

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF100
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 5, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF100
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.06.2025, 20:08