schmersal_s_icon.png

BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-G24-2875

Varenummer: 103048512

Downloads

TraceParts CAD Data
CADENAS CAD Data
  • Slankt støtsikkert hus
  • installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
  • E-stopp med elektroniske OSSD-er

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-G24-2875

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103048512

EAN (European Article Number)

4030661620688

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: se bestillingskode

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Klimatisk stress

DIN EN 60068

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Reaksjonstid, maksimum

50 ms

Farens varighet, maksimum

100 ms

Positions used, position 1

NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage

Positions used, position 2

Key selector switch 2 positions

Positions used, position 3

LT-2875, Opplyst trykknapp

Positions used, position 4

LT-2875, Opplyst trykknapp

Bruttovekt

280 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Seriell diagnostikk

Nei

Field box interface

Ja

Signallampe

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Note (PFH-value)

Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 bevegelser

Mechanical life, Command devices

1.000.000 bevegelser

Montering

innvendige monteringshull

Type of the fixing screws

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Konnektor (mekanisk)

Konnektorplugg M12, 8-polet, A-kodet

Mekaniske data - mål

Bredde

40 mm

Høyde

69 mm

Dybde

252,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

600 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

Tid til beredskap, maksimum

2.000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Electrical data - Serial diagnostic SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

10 mA

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Wiring capacitance

50 nF

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Matespenning

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

OUT seriell diagnostisk utgang

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

n.c.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.07.2025, 17:39