schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-14

Varenummer: 101208477

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Aktuering fra side
  • aktuatorkode 14
  • 20 ulike aktuatorkoder tilgjengelig

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

CSP 34-S-1-14

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101208477

EAN (European Article Number)

4030661382180

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-24-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.

Gobale egenskaper

Materiale for aktivator

Plast

Bruttovekt

87 g

Mekaniske data

Aktivt område

på side

Kodet aktivator

14

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

27 mm

Bredde på aktivator

35 mm

Høyde for aktivator

97 mm

103001565 RST 36-1-AD14
  • Aktuering fra side
  • Enkel fleksibel montering og justering
  • AS-grensesnitt


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 06.08.2025, 20:56