schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

Varenummer: 101189289

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101189289

EAN (European Article Number)

4030661347011

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-44-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

2

22

Eksplosjonsvern-kategori

3G

3D

Eksplosjonsvern-merking

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

200 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Koding

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Prerequisite evaluation unit

Ja

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

25.000.000 bevegelser

B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)

25.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Aktivt område

på side

Betjeningselement

Magnet

Støtenergi, maksimum

1 J

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Mechanical data - Switching distances

Sikret bryteravstand "PÅ"

5 mm

Sikret bryteravstand "AV"

15 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

kabel

Number of cable wires

4

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

23 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

13 mm

Bredde på sensor

88 mm

Høyde på sensor

25 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytespenning, maksimum

100 VAC

Brytespenning, maksimum

100 VDC

Brytestrøm, maksimum

0,4 A

Bryteeffekt, maksimum

10 W

Koblingselement

1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt

Bryteprinsipp

Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

Lysdiodene lyser når vernedøren er åpen.

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

EX-BPS 33-3G/D

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Diagram

103050103 EX-BNS 33-11ZG-3GD 5M
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33-...-3GDEX-BPS 33-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Ex h IIC T6 Gc
Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, June 1, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.08.2025, 19:40