schmersal_s_icon.png

EX-BS655-Z22-DN-2D

Varenummer: 153038067

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Plattformkonsept med forskjellige funksjonelle enheter
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-BS655-Z22-DN-2D

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153038067

EAN (European Article Number)

4030661546636

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

ATEX

IECEx

NEPSI

CCC-EX

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

21

Eksplosjonsvern-kategori

2D

Eksplosjonsvern-merking

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Støpt jern, lakkert

Materiale for deksel

Støpt jern, lakkert

Bruttovekt

5 072 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

1 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M25 x 1,5

Konnektor stikk

Fjærtrinseforbindelse

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

3 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

3 A

Bryteprinsipp

Moment

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Marking:
EX-I-BS6551)D II 2G Ex ia IIC T6 Gb
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
EX-BS6552)
D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
EX-BS655-…-DN-2D3), EX-BS655-…-DS-2D3)D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Type:See ordering code
Component description:Position, level, belt misalignment switches,
3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 3) EMC Directive2014/30/EU
 RoHS Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN ISO 13849-1:2015
1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EU-Type Examination Certificate:TÜV 19 ATEX 8428
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 28, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.05.2025, 06:57