schmersal_s_icon.png

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Varenummer: 103002133

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
HArm med rulle H
10HJusterbar pinne 10H
7HArm med rulle 7H
7H-2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon
1KArm med rulle 1K
3KVinklet arm med rulle 3K

(3)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)
01/011 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
033 NC-kontakter

(4)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(5)
1297Mantel med langsgående slissehull

(6)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(7)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Ex-Sone 2 og 22
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103002133

EAN (European Article Number)

4030661632308

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

2

22

Eksplosjonsvern-kategori

3G

3D

Eksplosjonsvern-merking

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

320 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

0

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 bevegelser

Støtenergi, maksimum

4 J

Aktueringshastighet, maksikum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum

7 mm

Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum

12 mm

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

57,3 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

183 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Prelltid, maksimum

2 ms

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.09.2025, 10:35