schmersal_s_icon.png

EX-TV8S 335-12Z-3D

Varenummer: 153002364

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Product type description:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-D

(1)
8Shaft bore Ø 8 mm
10Shaft bore Ø 10 mm

(2)
022 NC contact
033 NC contact
111 NO contact/1 NC contact
121 NO contact/2 NC contacts

(3)
M20Cable entry M20
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Ex-Sone 22
  • metallhus
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-TV8S 335-12Z-3D

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153002364

EAN (European Article Number)

4030661423678

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002591

Tillatelser - Standard

Data

cULus

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

2

22

Eksplosjonsvern-kategori

3G

3D

Eksplosjonsvern-merking

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. EN 50041

A

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

250 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 bevegelser

Boring for akselen

8 mm

Støtenergi, maksimum

4 J

Aktueringshastighet, maksikum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum

7 mm

Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum

12 mm

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

60,6 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

134 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-TV.S 335
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, October 13, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.09.2025, 19:06