schmersal_s_icon.png

EX-ZK4 235-02Z-3D

Varenummer: 101214953

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-ZK4 235-02Z-3D

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101214953

EAN (European Article Number)

4030661400655

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

2

22

Eksplosjonsvern-kategori

3G

3D

Eksplosjonsvern-merking

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Kapslingsmateriale

Metall, zinkdruckguss

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

105 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

0

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Vinklet arm med rulle

Mekanisk levetid, minimum

20 000 000 bevegelser

Aktiviseringskraft, minimum

6 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

16 N

Aktueringshastighet, minimum

56 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum

7 mm

Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum

12 mm

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

32 mm

Høyde på sensor

107 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Moment

Prelltid, maksimum

3 ms

koplingsfrekvens

5 000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

5,5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring

Brytervandringsdiagram

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.05.2025, 04:10